Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubo autoestinguente, doppio strato, poliuretano morbido - TRBU

Autoestinguente

  • Protezione del tubo dagli spruzzi di saldatura – Resina ignifuga equivalente allo standard UL-94 V-0
  • Utilizzo dello stesso tubo per diversi fluidi – Compatibile con acqua e aria
  • Installate il tubo in sistemi mobili – Buona flessibilità
  • Risparmiate manodopera ed evitate l'esposizione del tubo interno – Non è necessaria la rimozione dello strato esterno (TRBU-X259).

E molto di più

  • Diam. esterno tubo applicabile: da Ø 3.2 mm a Ø 12 mm
  • Lunghezza matassa: 100 m
  • Temperatura de trabajo: -20 a 80 °C.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

TRBU0604Y-20
Size
Color
Roll Length