Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubi autoestinguenti, tripplo strato in poliuretano- TRTU

  • Tubi applicabili Diam.est :Ø 6 a Ø 12 mm
  • Temperatura d'esercizio: -20 a 60 °C per aria e 0 a 60 °C per acqua
  • Colori: bianco, nero, rosso, blue, giallo e verde.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

TRTU0805BU-20
Misura
Colore
Lunghezza rotolo

Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version