Utilizza un unico sensore per diverse applicazioni di fluidi ‒ Vari fluidi applicabili come olio, antigelo, liquidi chimici, acqua, bevande, ecc.
Evita il contatto con il fluido e lascia da parte i problemi ‒ Nessuna perdita di pressione. Nessun intasamento. Nessun corpo estraneo nelle tubazioni. Zero lavoro sulle tubazioni. Nessun trafilamento. Zero colpo d'ariete.
Facilita il processo di installazione e retrofitting ‒ Montaggio facile e veloce con solo 2 fascette e 2 viti.
Investite in una visualizzazione intuitiva ‒ Display LCD a matrice di punti a colori e orientabile di 90º.
E molto di più
Metodo di rilevamento: a ultrasuoni
Campi di portata nominale: da 0 a 100 l/min
Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.
<ul><li>Fluido applicabile: bevande, olio, antigelo, liquidi chimici, acqua, fluidi ad alta pressione, ecc.</li><li>Display LCD a 2 visualizzazioni</li><li>Metodo di rilevamento: a ultrasuoni</li><li>Campi di portata nominale: da 0 a 100 l/min</li><li>Uscita: IO-Link, NPN/PNP o analogica (tensione/corrente)</li><li>Attacco applicabile: 15A, 20A, ½", ¾".</li></ul>
Configura il tuo prodotto
Crea alias cliente
Assegnare un alias a questa configurazione. È possibile saltare questo passaggio e creare l'alias in un secondo momento. Ricorda che, una volta assegnato l'alias, non può essere modificato.
PFUW7-
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza