Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Flussostato digitale per acqua PF3W

Prevedete facilmente i problemi della linea

  • Migliora la disponibilità della macchina – Il sensore di temperatura integrato, abbinato alla compatibilità IO-Link, aiuta ad anticipare qualsiasi complicazione della linea
  • Maggiori informazioni a colpo d'occhio – 3-colori/display a 2 visualizzazioni
  • Scoprite i vantaggi di IO-Link con SMC – Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione.

E molto di più

  • Fluido applicabile: acqua, soluzione acquosa di glicole etilenico, acqua deionizzata e liquidi chimici diversi
  • Display integrato: display a 3-colori/ 2 visualizzazioni
  • Sensore di temperatura incorporato
  • Montaggio manifold disponibile
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili
  • Campi di portata: da 0.5 a 250 l/min

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

PF3W704S-F03-BN-M
Campo della portata nominale
Regolatore di flusso
Filettatura
Misura attacco
Caratteristiche di uscita
Sensore di temperatura
Cavo
Display integrato/Specifiche unità
Supporto
Certificato di Calibrazione
Esecuzioni su richiesta

Campo della portata nominale
04 (0.5 a 4 l/min)
Regolatore di flusso
S (Con regolatore di flusso)
Filettatura
F (G)
Misura attacco
03 (3/8)
Caratteristiche di uscita
B (OUT1: PNP - OUT2: PNP)
Sensore di temperatura
Nessuno
Cavo
N (Senza cavo, con connettore M8)
Display integrato/Specifiche unità
M (Portata istantanea: l/min, Temperatura: °C)
Supporto
Nessuno
Certificato di Calibrazione
Nessuno
Esecuzioni su richiesta
Nessuno
Pressione di prova
1.5 MPa
Alimentazione elettrica generale
12 to 24 VDC ±10 %
Tempo di risposta
0.5 s/ 1 s/ 2 s
Caduta interna di tensione
1.5 V max. (con corrente di carico di 80 mA)
Assorbimento
50 mA max.
Materiale
PPS, acciaio inox 304, FKM, SCS13
Grado di protezione
IP65
Ripetibilità
±2 % F.S.
Fluido applicabile
Soluzione acquosa di acqua e glicole etilenico (Viscosità: 3 mPa·s [3 cP] o meno)
Campo di visualizzazione del flusso
0.35 a 5.50 l/min (La portata al di sotto di 0.35 l/ min è visualizzata come “0.00”)
Campo della temperatura d’esercizio
In funzione, Stoccaggio: da 35 a 85 % U.R. (Senza condensa)
Unità vacuometro
0 - 1 MPa
Precisione
Valore di visualizzazione: ±3 % F.S. Uscita analogica: ±3 % F.S.
Min. incremento impostabile
0.01 l/min
Max. corrente di carico
80 mA
Modo isteresi
Variabile
Display
2 visualizzazioni (Display principale: 4 cifre, 7 segmenti, 2 colori, rosso/verde Display secondario: 6 cifre, 11 segmenti, bianco) I valori visualizzati vengono aggiornati 5 volte al secondo
Indicatore ottico
Uscita 1, Uscita 2: Arancione
Tensione d’isolamento
1000 VAC per 1 minuto tra terminali e alloggiamento
Resistenza d'isolamento
50 MΩ o più (500 VDC misurati mediante megaohmmetro) tra terminali e alloggiamento
Caratteristiche di temperatura
±5 % F.S. (25 °C standard)
Certificazioni
CE marking, (EMC directive, RoHS directive), UL (CSA)
Metodo di rilevamento
Vortice di Karman
Protezione Uscita digitale
Protezione da cortocircuiti
Temperatura del fluido
da 0 a 90 °C (senza condensazione né congelamento)
Caduta di pressione (senza regolatore di flusso)
45 kPa o inferiore con fl usso massimo
Conversione dell'impulso integrato (ampiezza impulso: 50 ms)
0.05 L/impulso
Unità di visualizzazione
Flusso istantaneo: l/min, Flusso accumulato: L
Campo del fl usso accumulato
99999999.9 L
Uscita digitale Portata
Selezionare tra le modalità Isteresi, Comparatore di finestra, Uscita cumulata, Uscita impulso cumulato, Uscita errore o Uscita digitale OFF.
Uscita digitale Temperatura
Selezionare tra il modo isteresi o il modo comparatore a finestra
Campo della portata di regolazione
0.35 - 5.50 l/min
Uscita digitale Tensione applicata massima
28 VDC
Peso
0.310 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version