Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PF2W5**, flussostato digitale per acqua, sensore remotabile

  • Flussostato digitale per applicazioni idrauliche
  • Unità sensore remoto
  • Campo della portata: 0.5 a 4(ℓ/min) ~ 10 a 100(ℓ/min)
  • Uscita per unità display con o senza uscita analogica
  • Misure attacchi: 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

PF2W540-F06N
Campo della portata
Filettatura
Misura attacco
Caratteristiche di cablaggio
Caratteristiche di uscita
Opzione

Campo della portata
40 (5~40 l/min)
Filettatura
F (filettatura G)
Misura attacco
06 (3/4)
Caratteristiche di cablaggio
N (senza cavo)
Caratteristiche di uscita
Solo uscita impulso
Opzione
Nessuno
Peso
0.576 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version