Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.
<ul><li>Monitor digitale di portata per la serie PF2M7</li><li>Display a 3 visualizzazioni</li><li>Uscita: 2 x NPN/PNP + tensione/corrente analogica</li><li>Campo di ingresso del sensore: da 1 a 5 V, da 4 a 20 mA</li><li>IP40</li><li>Ripetibilità: ±0.1 % F.S. ± Min. unità di visualizzazione, uscita analogica: 0.3 % F.S. max.</li><li>Assorbimento: 25 mA max.</li><li>Metodo di collegamento: connettore e-CON.</li></ul>
Il prodotto che meglio si adatta a te
Crea alias cliente
Assegnare un alias a questa configurazione. È possibile saltare questo passaggio e creare l'alias in un secondo momento. Ricorda che, una volta assegnato l'alias, non può essere modificato.
PFGM32-
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza