Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Flussostato digitale, Display a 2 colori - PF2M7/PFGM3#2

Un sensore diversi fluidi

  • Riducete il vostro stock – Un unico sensore per CO2, aria secca, N2 & Ar
  • Garantisce un' elevata precisione e lunga vite utile – La costruzione di bypass migliora il drenaggio e la resistenza ai materiali estranei.
  • Ottenete più informazioni a colpo d'occhio – Display a 2-colori, con modalità reversibile
  • Preparatevi per l'IIoT con IO-Link – Scambiate dati e parametri in remoto tramite la rete.

E molto di più

  • Fluido applicabile: aria essiccata, azoto, anidride carbonica, argon
  • Valvola di regolazione del flusso opzionale
  • Rapporto di portata 100:1
  • Campi di portata nominale: da 0.01 a 200 l/min
  • Uscita: PNP/NPN, analogica (tensione/corrente) e/o IO-Link

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 28 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

PF2M7--
Campo della portata nominale
Valvola di Regolazione Flusso
Misura attacco
Caratteristiche di uscita
Cavo
Caratteristiche unità
Supporto/Adattatore per montaggio a pannello
Certificato di calibrazione