Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MY3M, Cilindro Senza Stelo a Giunto Meccanico, Modello a Guida su Bronzine, senza unità di regolazione corsa

  • Senza unità di regolazione corsa.
  • Il pezzo in lavorazione può essere caricato direttamente sull'unità di traslazione, grazie alla guida su bronzine integrata.
  • Anche la capacità di carico è stata migliorata rispetto a quella di MY3A e MY3B.
  • Il pistone ovale, unico nel suo genere, permette la riduzione dell'altezza e della lunghezza, nonché una pratica configurazione dei passaggi comuni delle tubazioni, del meccanismo di ammortizzo e di posizionamento.
  • Ciò consente una notevole riduzione delle dimensioni e del peso.
  • Lunghezza totale (Z) ridotta fino a 104 mm (Ø63).
  • Altezza totale (H) ridotta del 28% (Ø63).
  • Peso totale ridotto del 50% (Ø16).
  • Opzione per filettature attacco Rc, G o NPT (Ø25 - Ø63).