Unità di regolazione corsa
-- Scegli un'opzione --
HL (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati)
HL6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale corto)
HL7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale lungo)
H (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi elevati)
HH6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto)
HH7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo)
H6L (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati)
H6L6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale corto)
H6L7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale lungo)
H6H (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi elevati)
H6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto)
H6H7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo)
H7L (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati)
H7L6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale corto)
H7L7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale lungo)
H7H (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi elevati)
H7H6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto)
H7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo)
-- Scegli un'opzione --
Sensore magnetico
-- Scegli un'opzione --
Senza sensore
M9B--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BV--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, verticale
M9N--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
M9NV--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, verticale,
M9P--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale
M9PV--Sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, verticale
M9BW--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BWV--sensore allo stato solido, diagnostica, 2 fili, verticale
M9NW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
M9NWV--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, verticale
M9PW--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
M9PWV--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, verticale
A90--Reed, tensione CC, >5<24, tensione CA <100, LED, 2 fili
A90V--Reed, tensione CC, >5<24, tensione CA <100, LED, 2 fili, verticale
A93--Reed, tensione CC. >5, <24, tension CA.<100, LED, 2 fili, orizzontale
A93V--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, verticale
A96--Reed, tensione CC. >5, LED, 3 fili NPN, cavo, orizzontale
A96V--Reed, Volt CC, LED, verticale
-- Scegli un'opzione --