Modello
-- Scegli un'opzione --
B (tipo standard-ammortizzo pneumatico)
B (tipo standard-ammortizzo pneumatico)
Diametro
-- Scegli un'opzione --
16mm
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
-- Scegli un'opzione --
Filettatura attacco
-- Scegli un'opzione --
Rc:ø25, ø40, ø50, ø63/Filett. M: ø16
TF (G filettatura)
TN (filettatura NPT)
Rc:ø25, ø40, ø50, ø63/Filett. M: ø16
Corsa
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
Unità di regolazione corsa
-- Scegli un'opzione --
HL (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati)
HL6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale corto)
HL7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale lungo)
H (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi elevati)
HH6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto)
HH7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo)
H6L (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati)
H6L6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale corto)
H6L7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale lungo)
H6H (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi elevati)
H6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto)
H6H7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo)
H7L (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati)
H7L6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale corto)
H7L7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati, Con distanziale lungo)
H7H (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi elevati)
H7H6 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale corto)
H7 (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo; Destra: Con deceleratore per carichi elevati, Con distanziale lungo)
HL (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati)
Sensore magnetico
-- Scegli un'opzione --
No sensore
M9B--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BV--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, verticale
M9BW--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BWV--sensore allo stato solido, diagnostica, 2 fili, verticale
M9N--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
M9NV--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, verticale
M9NW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
M9NWV--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, verticale
M9P--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale
M9PV--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, verticale
M9PW--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
M9PWV--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, verticale
A90--Reed, Volt CC, Volt CA, orizzontale
A90V--Reed, Volt CC, Volt CA, verticale
A93--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, orizzontale
A93V--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, verticale
A96--Reed, Volt CC, LED, orizzontale
A96V--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, verticale
-- Scegli un'opzione --
Cavo o connettore precablato
-- Scegli un'opzione --
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
M (1m)
L (3m)
Z (5m)
SAPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-3)
SBPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-4)
SDPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M12-4)
MAPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-3)
MBPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-4)
MDPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M12-4)
-- Scegli un'opzione --
Numero
-- Scegli un'opzione --
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
S (1 pz.)
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)