Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MXJ, tavola di scorrimento pneumatica

  • Corse fino a 20 mm.
  • Montaggio anteriore e superiore.
  • Parallelismo di marcia: 0.005 mm.
  • Specifiche per camera bianca disponibili.
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.15 a 0.7 MPa.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 10 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

MXJ-
Caratteristica
Diametro
Tipo simmetrico
Corsa
Regolatore
Funzione
Guida del sensore
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero