Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MXH-Z, tavola di scorrimento compatta, guida lineare

  • Dimensioni del foro 6, 10, 16, 20 mm
  • Opzione porting (non standard)
  • Paracolpi in gomma
  • Conforme a RoHs
  • Interruttore automatico.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

MXH10-40Z
Diametro
Corsa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Esecuzioni su richiesta

Diametro
10mm
Corsa
40mm
Sensore magnetico
No sensore
Cavo o connettore precablato
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Numero
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Esecuzioni su richiesta
Nessuno
Fluido di pressione
Aria
Massima temperatura del fluido con magnete
60 ºC
Minima temperatura del fluido con magnete
-10 °C [senza congelamento]
Pressione massima di esercizio
0.7 MPa
Pressione minima di esercizio
0.06 MPa
Pressione di prova
1.05 MPa
Massima temperatura ambiente con magnete
60 ºC
Minima temperatura ambiente con magnete
-10 °C [senza congelamento]
Conforme alla Direttiva Europea RoHS
Conforme
Numero di connessioni pneumatiche
2 pz.
Attacco ingresso pneumatico
M5
Azionamento
Doppio effetto
Forza teorica del cilindro, corsa di andata (a 0,5 MPa)
39 N
Velocità massima del pistone
500 mm/s
Tipo di ammortizzazione
Paracolpi elastici
Momento ammissibile Mp
1,69
Momento ammissibile My
1,69
Momento ammissibile Mr
3,19
Energia cinetica ammissibile
0,025
Peso
0.174 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version