Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MXF, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati, profilo piatto

  • Low profile parallel type air gripper
  • Bore sizes from 8mm to 20mm
  • Dual piston gives high holding force
  • 3 stroke selections for each bore
  • Auto switch capable
  • Highly rigid guide rail

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 12 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

MXF-
Diametro
Corsa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Campo di regolazione della corsa