Facilità di utilizzo: ridotti tempi di installazione & manutenzione – Meccanismo di bloccaggio azionabile manualmente e unità di bloccaggio separabile dal cilindro
Elevata affidabilità – Forza di bloccaggio fino a 6080 N
Bloccaggi di qualità nei vostri processi – Elevata precisione di arresto.
E molto di più
Modelli: 32, 40, 50, 63, 80, 100
Diametro stelo applicabile: 12, 16, 20, 25, 30
Posizione di bloccaggio: Bloccaggio scarico
Max. pressione d'esercizio: 1.0 MPa
Direzione di bloccaggio: Entrambe le direzioni
Unità di bloccaggio con indicazione dello stato disponibile.
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.
<ul><li>Con indicazione dello stato di bloccaggio</li><li>Attacco: 32, 40, 50, 63, 80, 100.</li><li>Diametro stelo applicabile: 12, 16, 20, 25, 30.</li><li>Posizione di bloccaggio: Bloccaggio scarico.</li><li>Max. pressione d'esercizio: 1.0 MPa.</li><li>Direzione di bloccaggio: Entrambe le direzioni.</li></ul>
Il prodotto che meglio si adatta a te
Crea alias cliente
Assegnare un alias a questa configurazione. È possibile saltare questo passaggio e creare l'alias in un secondo momento. Ricorda che, una volta assegnato l'alias, non può essere modificato.
MWB-UT-X3030
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza