Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MSZ, Unità rotante a 3 posizioni

I costruttori il cui processo produttivo include la selezione o la separazione dei pezzi ora dispongono di una soluzione unica ed economica grazie agli ingegneri di R&S di SMC, i maggiori esperti mondiali in automazione, e alla loro unità rotante a 3 posizioni, serie MSZ. Il più recente attuatore rotante può essere regolato per fermarsi su tre posizioni entro un raggio di 190º e, per funzionare, non richiede motori elettrici né macchinari complessi ma solo aria compressa. Inizialmente progettata per la selezione e la separazione dei pezzi in lavorazione sia a sinistra che a destra, l'unità rotante viene controllata mediante un'elettrovalvola monostabile a 3 posizioni garantendo una configurazione e un funzionamento semplici.Ora disponibile in due versioni – base e ad alta precisione, per carichi più elevati e una inclinazione ridotta della tavola, - la serie MSZ può essere ordinata in quattro taglie diverse ed è stata progettata per lavorare con un campo di pressione d'esercizio compreso tra 0.2 ÷ 1 MPa.Con un'energia cinetica ammissibile di 7, 25, 48, e 81 mJ e una coppia effettiva a 0.5 Mpa di 1, 2, 3 e 5 Nm, un carico può essere montato direttamente sull'unità in modo semplice.

Configura il tuo prodotto

 
Précision
Misura
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero