Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Giunto rotante – MQR

Includete la fluidità nelle vostre applicazioni rotanti

  • Prevenire i fermi macchina dovuti all'usura del tubo – Collegare i circuiti pneumatici da un'entrata fissa ad un'uscita rotante
  • Scegliere la soluzione più adatta – da 1 a 16 circuiti disponibili, nonché tenuta in metallo e elastomero
  • Ridurre il tempo di lavoro – le porte delle tubazioni sono allineate a spirale.

E molto di più

  • Coppia ridotta: da 0.003 a 0.50 Nm
  • Numero di circuiti: da 1 a 16 circuiti
  • RPM ammissibili: da 200 a 3000
  • Range pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
  • Tipo di tenuta: elastomero o metallo.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Opzione