Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.
<ul><li>Capacità di raffreddamena: 0.95 a 5 kW (50 Hz)</li><li>Stabilità della temperatura: ±0.1°C</li><li>Campo temperatura di regolazione: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010)</li><li>Unità compatta</li><li>Con funzione di riscaldamento e autodiagnosi.</li></ul>
Il prodotto che meglio si adatta a te
Crea alias cliente
Assegnare un alias a questa configurazione. È possibile saltare questo passaggio e creare l'alias in un secondo momento. Ricorda che, una volta assegnato l'alias, non può essere modificato.
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza