Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico con stelo guidato, tipo senza motore - LEYG

Il vostro motore, il nostro attuatore. Spinta e trazione. Supporto extra

  • Create la migliore soluzione possibile per voi - Utilizzate il vostro motore e driver
  • Perfetto per le vostre applicazioni - Guida su bronzine o a ricircolo di sfere
  • Ottimizzate la vostra applicazione - Compatibilità con un ampia gamma di costruttori di motori.

E molto di più

  • Dimensioni corpo: 25 e 32
  • Corsa: fino a 300 mm
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 60/44 kg
  • Velocità: fino a 1200 mm/s
  • Acceleratione: fino a 5000 mm/s²
  • Servomotore AC, 100 o 200 W.

Configura il tuo prodotto

 
Precisione
Misura
Tipo di guida
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione guida