Modello
-- Scegli un'opzione --
LQ1H11 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 4x3)
LQ1H12 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 3x2)
LQ1H1A (Filettatura 1/8", Misura tubo 1/8" x 0.086")
LQ1H21 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 6x4)
LQ1H22 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 4x3)
LQ1H23 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 6x4)
LQ1H24 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 4x3)
LQ1H2A (Filettatura 1/8", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H2B (Filettatura 1/8", Misura tubo 3/16" x 0.127")
LQ1H2C (Filettatura 1/8", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1H2D (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H2E (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/16" x 0.127")
LQ1H2F (Filettatura 1/4", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1H31 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 10x8)
LQ1H310 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 8x6)
LQ1H32 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 8x6)
LQ1H33 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 6x4)
LQ1H34 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1H35 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 8x6)
LQ1H36 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 6x4)
LQ1H37 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 4x3)
LQ1H39 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1H3A (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1H3B (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H3C (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1H3D (Filettatura 3/8", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H3E (Filettatura 3/8", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1H3F (Filettatura 1/8", Misura tubo 3/8"x1/4")
LQ1H41 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 12x10)
LQ1H42 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1H43 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 12x10)
LQ1H44 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 10x8)
LQ1H45 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 8x6)
LQ1H46 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 6x4)
LQ1H49 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 12x10)
LQ1H410 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 12x10)
LQ1H4A (Filettatura 3/8", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H4B (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1H4C (Filettatura 1/2", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H4D (Filettatura 1/2", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1H4E (Filettatura 1/2", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H4F (Filettatura 1/2", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1H4H (Filettatura 1/8", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H4G (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H51 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 19x16)
LQ1H52 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 12x10)
LQ1H53 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1H54 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 12x10)
LQ1H55 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 10x8)
LQ1H57 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 6x4)
LQ1H58 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1H59 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 19x16)
LQ1H5A (Filettatura 1/2", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H5B (Filettatura 1/2", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H5C (Filettatura 3/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H5D (Filettatura 3/4", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H5E (Filettatura 3/4", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1H5F (Filettatura 3/4", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1H5G (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H5H (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H61 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 25x22)
LQ1H62 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1H63 (Filettatura 1", Misura tubo mm 25x22)
LQ1H64 (Filettatura 1", Misura tubo mm 19x16)
LQ1H65 (Filettatura 1", Misura tubo mm 12x10)
LQ1H66 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 25x22)
LQ1H6A (Filettatura 3/4", Misura tubo 1" x 7/8")
LQ1H6B (Filettatura 3/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H6C (Filettatura 1", Misura tubo 1" x 7/8")
LQ1H6D (Filettatura 1", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1H6E (Filettatura 1", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1H6F (Filettatura 1/2", Misura tubo 1" x 7/8")
-- Scegli un'opzione --