Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, apertura parallela, con soffietto di protezione - MHZJ2

  • Forza di presa massima per dito 104 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto e semplice effetto
  • Ripetibilità: ±0.01 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 120 c.p.m.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 17 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

MHZJ2-
Diametro
Azione
Opzione corpo
Coperchio antipolvere
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero