Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro compatto guidato MGP

Guida i tuoi movimenti con precisione

  • Ottenete un movimento guidato e preciso – ±0.03° di precisione antirotazione
  • Macchine dal design compatto e leggero – Peso e spazio richiesto ridotti grazie alla struttura dello stelo di guida e della piastra
  • Si adatta facilmente alle tue applicazioni – Ampia gamma di varianti disponibili.

E molto di più

  • Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Corse da 10 a 400 mm
  • 3 tipi di guide selezionabili: guida su bronzine, guida a ricircolo di sfere e guida a ricircolo di sfere ad alta precisione
  • Disponibili 4 tipi di montaggio: montaggio superiore, montaggio laterale, montaggio inferiore e montaggio tramite scanalatura a T
  • Disponibile versione compatible con la produzione di batterie
  • I sensori sono montabili su 2 lati.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

MGPL25TF-25Z
Tipo di guida
Diametro
Filettatura
Paraolio
Corsa
 
Sensore magnetico
Lunghezza cavi
Numero di Sensori

Opzioni estremità stelo


Tipo di guida
L (guida a sfere)
Diametro
Ø25 mm
Filettatura
TF [G]
Paraolio
Senza lubrificazione costante
Corsa
25
Sensore magnetico
No sensore
Lunghezza cavi
0.5 m [o nessuno in mancanza di sensore magnetico]
Numero di Sensori
2 pz. [o nessuno in assenza di sensore]
Cambio della forma dell'estremità degli steli di guida
Nessuno
Resistenza alla temperatura
Nessuno
Bassa velocità
Nessuno
Acciaio inox
Nessuno
Guarnizione di tenuta in gomma fl uorurata
Nessuno
Lubrificante per macchinari per processi alimentari
None
Fluido di pressione
Aria
Massima temperatura del fluido
60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione
-10 ºC (senza congelamento)
Pressione massima di esercizio
1.0 MPa
Pressione minima di esercizio
0.1 MPa
Pressione di prova
1.5 MPa
Massima temperatura ambiente
60 ºC
Minima temperatura ambiente
-10 ºC (senza congelamento)
Numero di connessioni pneumatiche
4 pz.
Attacco ingresso pneumatico
G 1/8
Attacco di scarico pneumatico
G 1/8
Azionamento
Doppio effetto
Forza teorica del cilindro, corsa di andata (a 0,5 MPa)
245 N
Velocità massima del pistone
500 mm/s
Tipo di ammortizzazione
Paracolpi elastici su entrambi i lati
Precisione di anti-rotazione della piastra
± 0.04 º
Peso
0.961 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version