Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Uso generico, Raccordo istantaneo, Manopola semplice, Manopola in metallo, Gomito - AS*2*1F-X242

  • Regolatore di flusso con manopola in metallo
  • Misura attacco: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 4 a Ø 12 mm
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Configura il tuo prodotto

 
Size
Metodo di controllo
Misura attacco
Misura tubo
Opzione