Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

LZ

LZ
I fabbricanti di macchinari che cercavano un cilindro elettrico di facile utilizzo, in grado di funzionare come un cilindro pneumatico, hanno trovato la risposta a questa necessità grazie al lancio della nuova serie LZ creata da SMC, leader mondiale dell'automazione.Disponibile con due tipologie di corpo, con vite conduttrice e con diverse misure del motore, l'intera gamma di 12 modelli di cilindro serie LZ è alimentata da un motore 24 VCC che assicura prestazioni di movimento da capo a capo stabili ed efficienti. La loro progettazione permette l'utilizzo con il driver di controllo direzionale LC3F che funziona come una elettrovalvola, mediante semplici segnali on/off. Inoltre, è possibile raggiungere velocità di esercizio fino a 200 mm/s e spinte fino a 196 N. Tra le prestazioni addizionali si include la possibilità di modificare facilmente la spinta con la semplice regolazione del sensore trimmer completamente integrato.Grazie alle opzioni multiple di montaggio, che includono il piedino, la flangia anteriore, lo snodo anteriore e le opzioni di corpo del cilindro coperto o parzialmente coperto, è possible selezionare corse fino a 200 mm di lunghezza, a riprova che la nuova gamma di cilindri elettrici LZ rappresenta la soluzione perfetta per semplici applicazioni di movimento da capo a capo che non necessitano l'uso di aria compressa.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca