Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo con stelo guidato (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

La tua soluzione quotidiana per la movimentazione. Supporto extra

  • Trasferimento ottimale, come richiesto – Rigidità, precisione e robustezza
  • Aumentate la produttività e velocizzate l'installazione – Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 800 mm/s, accelerazione fino a 10000 mm/s²
  • Notevole rigidità e precisione – Ripetibilità di posizionamento di ±0.01. Fino a 20 kg di spostamento verticale
  • Configurabile in base alle vostre esigenze – Motore passo-passo, servomotore o senza motore. In linea o parallelo.

E molto di più

  • Taglia: 16, 25, 32, 40
  • Corsa: da 30 a 300 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale
  • Motore passo-passo o servomotore
  • Carico: fino a 150 kg.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Dimensione corpo
Tipo di guida
Posizione di montaggio motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Tipo di cavo slitta, lunghezza
Tipo di controllore
Montaggio
Lunghezza cavo I/O