Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo con stelo, azionamento a vite (230 VAC) - LEY, HF2A-LEY, LEY-X5, 25A-LEY

La tua soluzione quotidiana per la movimentazione

  • Per affrontare qualsiasi sfida di spinta o di trazione e aumentare la vostra produttività - Tipo con stelo
  • Aumentate la produttività e velocizzate l'installazione - Servomotore AC. Encoder assoluto o incrementale. Velocità fino a 1200 mm/s, accelerazione fino a 5000 mm/s²
  • Funzionamento versatile – Motore e posizioni di montaggio selezionabili. Tipo ad alta precisione. In grado di lavorare in orizzontale o in verticale. Accessori disponibili per tutte le varianti di montaggio
  • Usalo in modo igienico, anche in condizioni di lavaggi estremi – certificazione IP69K, resistente a getti d'acqua ad alta pressione e alta temperatura.

E molto di più

  • Taglia: 25, 32, 63, 100
  • Corsa: da 30 a 1000 mm
  • Encoder compatibili: assoluto, incrementale
  • Servomotore AC
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 1200/200 kg.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Precisione
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Antipolvere/antischizzo
Opzione motore
Filettatura estremità stelo
Montaggio
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo di controllore
I/O Connettore