Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo con stelo, azionamento a vite (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

La tua soluzione quotidiana per la movimentazione

  • Spinta o trazione – Lo stelo affronta qualsiasi sfida.
  • Aumentate la produttività e velocizzate l'installazione - Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 900 mm/s, accelerazione fino a 10000 mm/s².
  • Funzionamento versatile – Motore e posizioni di montaggio selezionabili. Tipo ad alta precisione. In grado di lavorare in orizzontale o in verticale. Accessori disponibili per tutte le varianti di montaggio.
  • Integrazione perfetta, funzionamento senza sforzo – Compatibile con il manifold di controllori, fino a 16 assi. Rilevamento automatico dell'attuatore.
  • Adatto per qualsiasi ambiente - Varietà di modelli compatibili con camere bianche o con ambienti di produzione di batterie ricaricabili.

E molto di più

  • Taglia: 16, 25, 32, 40
  • Corsa: da 30 a 500 mm
  • Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale
  • Motore passo-passo o servomotore
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 100/46 kg.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Filettatura estremità stelo
Montaggio
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo controllore/driver
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore/driver
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo