Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico senza stelo per carichi elevati con trasmissione a cinghia (230 VAC) – LET-X11

LET movimenta carichi pesanti, nessuna distanza è troppo grande

  • Trasferimento di carichi su lunghe distanze – Fino a 240 kg in orizzontale e 70 kg in verticale. Corsa fino a 3000 mm.
  • Aumentate la velocità e la produttività – In grado di raggiungere una velocità di 4000 mm/s, un'accelerazione di 20000 mm/s²
  • Precisione ottimizzata – ±0.08 mm sulla ripetibilità di posizionamento
  • Utilizzatelo in modo adattivo e resiliente – Montaggio flessibile e resistenza agli urti e alle vibrazioni.

E molto di più

  • Taglia: 80, 100
  • Corsa: da 300 a 3000 mm
  • Encoder compatibili: assoluto, incrementale
  • Tipo con servomotore.

Configura il tuo prodotto

LET--X11
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Passo
Stroke
Opzione motore
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Lunghezza cavo I/O