Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di traslazione elettrica - LES/LESH/LESYH

Precisa. Veloce. Versatilità applicativa

  • Trasferimento ottimale - In modo compatto (LES). Con elevata rigidità (LESH). In modo rigido, preciso e robusto (LESYH)
  • Aumentate la produttività e la velocità di avviamento - Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 800 mm/s, accelerazione di 10000 mm/s²
  • Notevole rigidità e precisione - Ripetibilità di posizionamento di ±0.01. Fino a 20 kg di spostamento verticale
  • Configurabile in base alle proprie esigenze - Motore passo-passo, servomotore o senza motore. In linea o parallelo.

E molto di più

  • Taglia: 8, 16 e 25
  • Motore passo-passo o servomotore
  • Encoder assoluto senza batteria o incrementale
  • Corsa: fino a 150 mm
  • Carico orizzontale: fino a 12kg
  • Velocità: fino a 800 mm/s
  • Accelerazione orizzontale/verticale: fino a 10000/5000 mm/s²
  • Repetibilità: ±0.01 mm.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Tipo di cavo slitta, lunghezza
Controller
Montaggio
Connettore maschio di comunicazione, cavo I/O