- Home
- Prodotti
- Attuatori Elettrici
- Pinza per Robot Collaborativi
- LEHR
Attuatori Elettrici
Pinza elettrica per robot collaborativi – LEHR
Elettrificare la collaborazione, aumentare l'efficienza
- Si adatta perfettamente al vostro cobot – Certificato dai principali produttori di robot collaborativi per l'uso nei loro robot
- Semplificare i tempi di installazione e configurazione – Soluzione Plug&Play per il cobot, semplicemente collegando un cavo con connettore M8
- Assicura la prevenzione delle cadute senza consumo di energia – L'azionamento a vite di scorrimento fornisce un meccanismo autobloccante che mantiene la presa
- Riduzione dei tempi di inattività – L'encoder assoluto senza batteria riprende il movimento del dito dall'ultima posizione senza tornare al punto di partenza.
E molto di più
- Pinza pneumatica certificata dai seguenti produttori di robot collaborativi:
- Configurazione plug&play per: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC
- Compatibile con ISO 9409-1-50-4-M6 (Interfaccia meccanica: dimensione di montaggio standard per estremità robot)
- Grazie all'ampia forza di presa, si espande l'attuale gamma di prodotti per cobot:
- Ripetibilità: ±0.1 mm.
Selezione prodotti
Seleziona le caratteristiche del prodotto
Reimposta i filtri per modificare la selezione
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.