Tipo senza stelo, azionamento a vite (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG
La vostra soluzione quotidiana per trasferimento di carichi elevati
Trasferite e posizionate in base alle vostre necessità – Trasmissione a vite a ricircolo di sfere, la migliore per carichi elevati e posizionamenti accurati e ripetibili.
Velocizzate e semplificate l'avvio e la ripartenza – Il tipo con encoder assoluto senza batteria permette di ripartire dall'ultima posizione.
Aumentate la vostra produttività – controllore ad alte prestazioni. Velocità massima di 1500 mm/s e accelerazione massima di 10000 mm/s².
Integrazione perfetta, funzionamento senza sforzo – Compatibile con il manifold di controllori, fino a 16 assi. Rilevamento automatico dell'attuatore.
Installalo in qualsiasi posizione – Varietà di modelli per adattarsi alle camere bianche, per la produzione di batterie e per le esigenze di grado di protezione IP67.
E molto di più
Taglia: 16, 25, 32, 40
Corsa: da 50 a 1200 mm
Encoder compatibili: assoluto senza batteria, incrementale
Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili, camere bianche
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.
<ul><li>Taglia corpo: 16, 25, 32 e 40 mm</li><li>Tipo di attuazione con vite a sfere</li><li>Corsa: da 50 a 1200 mm</li><li>Carico orizzontale: fino a 65 kg </li><li>Velocità: fino a 850 mm/s</li><li>Accelerazione: fino a 3000 mm/s².</li></ul>
Il prodotto che meglio si adatta a te
Crea alias cliente
Assegnare un alias a questa configurazione. È possibile saltare questo passaggio e creare l'alias in un secondo momento. Ricorda che, una volta assegnato l'alias, non può essere modificato.
LEFSWE-
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza