Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold di valvole Clean Design - JSY5000-H

Manifold di valvole Clean Design

  • Resistenza agli ambienti gravosi - Grado di protezione IP69K
  • Utilizzo sicuro nel settore alimentare - Pulizia semplice e conformità FDA
  • Aumento della produttività in spazi ridotti - Fino a 1600 l/min di portata
  • Preparatevi per l'IIoT con IO-Link - Scambiate dati e parametri in remoto tramite la rete.

E molto di più

  • Semplice pulizia e assenza di ristagno
  • Assorbimento:0,15 W ( Basso assorbimento) ;0,4 W ( standard)
  • Parti metalliche in Aisi 316 anti corrossione
  • Sottobase singola disponibile
  • Disponibile Connessione elettrica con cavo multipolare.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Modello