Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold di elettrovalvole compatte a 5 vie a 64 stazioni – JSY3000-L

Più stazioni, più possibilità

  • Riduzione del cablaggio, della manodopera per la connessione e del numero di unità SI – Da 4 a 64 stazioni e 128 punti di uscita
  • Un'ampia gamma di opzioni di comunicazione: sono disponibili i protocolli PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® e IO-Link
  • Risparmio di spazio nell'applicazione – Spazio di installazione ridotto fino a 110 mm.

E molto di più

  • Cablaggio in bus di campo
  • Base modulare in resina plug-in
  • Portata: fino a 567 l/min
  • Grado di protezione: IP67.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione