Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

JC

JC
Siamo lieti di annunciare l'arrivo della serie JC, un giunto snodato leggero che completa la nostra gamma di prodotti esistente per cilindri pneumatici. La caratteristica principale è il corpo in alluminio JC che permette una riduzione fino al 30% del peso, limitando le forze inerziali e i carichi laterali sugli attuatori durante il funzionamento. Il giunto dispone di una protezione antipolvere che estende la vita utile del prodotto. Con un angolo di rotazione di ±5° e un'eccentricità ammissibile compresa tra ±0.5 e 1mm, la serie JC è progettata per compensare disallineamenti che possono verificarsi tra il carico e il cilindro. La capacità di compensazione del disallineamento riduce l'usura dei cilindri, estendendo la loro vita utile. Può operare con forze di trazione/compressione massime di 3100N per diametri del cilindro compresi tra 20 e 63 mm e con misure della filettatura comprese tra M8x1.25 e M18x1.5. La serie JC è l'ideale per cilindri pneumatici in cui il giunto deve assorbire la decentratura o la perdita di parallelismo tra il cilindro e il carico da movimentare.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca