Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IZTB, Ionizzatore a barra

  • IZTB40: Tipo standard, Tipo AC / IZTB42: Tipo a doppia AC.
  • Ampiezza del potenziale: fino a 25 V o meno.
  • Rapida eliminazione dell'elettricità statica: a partire da 0.1 s.
  • Compatto: Altezza 37 mm x Larghezza 30 mm.
  • Lunghezza barra: da 160 a 2500 mm.
  • Attacco di alimentazione aria selezionabile: Lato destro/Lato sinistro/Entrambi i lati.
  • Cartucce per elettrodi a bassa manutenzione facilmente sostituibili e rimovibili.

Configura il tuo prodotto

IZTB-
Modello
Lunghezza Barra
Cartuccia elettrodo, Materiale elettrodo
Lunghezza cavo alta tensione
Raccordi istantanei
Posizione innesto
Squadretta per barra
Opzione