- Home
- Prodotti
- Controllo dell'elettricità statica
- Ionizzatore, Modello a ugello
- IZT43, Ionizzatore a ugello, Controllore separato
Controllo dell'elettricità statica
Ionizzatore a ugello, Controllore separato - IZT43
Veloce ed efficiente rimozione delle cariche elettrostatiche in ogni applicazione
- Beneficiate delle sue dimensioni compatte – Ionizzatori a barra e ad ugello con controllore separato
- Controllo dello stato e del funzionamento - Un solo controllore può gestire fino a 4 ionizzatori. Allarmi e funzioni multiple
- Scoprite i vantaggi dell' IO-Link con SMC - Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione
- Facile controllo e regolazione – La separazione dei componenti facilita l'accesso al controllore.
E molto di più
- Ionizzatore ad ugello con controllore separato
- Compatto: Altezza 32 mm x Larghezza 16 mm
- Il controllore IZTC41 può controllare un massimo di 4 ionizzatori
- Monitorare e azionare gli ugelli installati in luoghi non accessibili
- Allarmi e funzioni multiple
- Eliminazione dell'elettricità statica senza alimentazione pneumatica.
Selezione prodotti
Seleziona le caratteristiche del prodotto
Reimposta i filtri per modificare la selezione
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.