Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.
<ul><li>IZT40: Tipo standard / IZT41: Tipo AC/ IZT42: Tipo a doppia AC</li><li>IZT41/IZT42: Compatibile con IO-Link</li><li>Ampiezza del potenziale: fino a 25 V o meno</li><li>Rapida eliminazione dell'elettricità statica: a partire da 0.1 s</li><li>Compatto: Altezza 37 mm x Larghezza 30 mm</li><li>Un controllore può controllare un massimo di 4 ionizzatori</li><li>Monitora e aziona le barre installate in un luogo inaccessibile</li><li>Allarmi e funzioni multiple.</li></ul>
Il prodotto che meglio si adatta a te
Crea alias cliente
Assegnare un alias a questa configurazione. È possibile saltare questo passaggio e creare l'alias in un secondo momento. Ricorda che, una volta assegnato l'alias, non può essere modificato.
IZT--
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza