Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IZT40/41/42, Ionizzatore a barra, Controllore separato e modulo di alimentazione ad alta tensione

  • IZT40: Tipo standard / IZT41: Tipo AC/ IZT42: Tipo a doppia AC
  • IZT41/IZT42: Compatibile con IO-Link
  • Ampiezza del potenziale: fino a 25 V o meno
  • Rapida eliminazione dell'elettricità statica: a partire da 0.1 s
  • Compatto: Altezza 37 mm x Larghezza 30 mm
  • Un controllore può controllare un massimo di 4 ionizzatori
  • Monitora e aziona le barre installate in un luogo inaccessibile
  • Allarmi e funzioni multiple.

Configura il tuo prodotto

 
Model
Lunghezza Barra
Cartuccia elettrodo, Materiale elettrodo
Lunghezza cavo alta tensione
Raccordi istantanei
Posizione innesto
Caratteristiche di ingresso/uscita
Lunghezza cavo di alimentazione
Communication cable entry direction/length
Squadretta per barra
Accessorio di montaggio guida DIN per controllore e
modulo di alimentazione ad alta tensione
Opzione