Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IZE11, Monitor Sensore Elettrostatico

  • Display sensore elettrostatico (IZD10).
  • Uscita: 2 uscite digitali + uscita analogica (1 a 5 V, 4 a 20 mA).
  • Supporta due tipi di sensore: ±0.4 kV e ±20 kV.
  • Display bicolore (verde e rosso).
  • Unità di impostazione minima: 0.001 kV (a ±0.4 kV), 0.1 kV (a ±20 kV).
  • Precisione display: ± 0,5% F.S.

Configura il tuo prodotto

 
Caratteristiche I/O
Cavo
Montaggio
Connettore