<ul><li>Pressione massima di alimentazione 5,0 MPa.</li><li>Campo di pressione impostato da 0,01 a 3,0 MPa.</li><li>Adatto ai diversi tipi di gas dell'aria: Argon, ossigeno, azoto.</li><li>Basso consumo energetico: consumo massimo di 3 W.</li><li>Ripetibilità: Max ±0.5% F.S</li><li>Compatto e leggero.</li></ul>
Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.
Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Assegnare un alias a questa configurazione. È possibile saltare questo passaggio e creare l'alias in un secondo momento. Ricorda che, una volta assegnato l'alias, non può essere modificato.
ITVX2030-3
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza