Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pressostato digitale ad alta precisione - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Realizza di più

  • Utilizzabile nelle applicazioni con alta pressione - Adatto con pressione fino a 50 MPa
  • Assicura maggiore visibilità da qualsiasi posizione - Display inclinato e rotazione di 336 ° possibile dopo l'installazione
  • Ampia gamma di fluidi applicabili - Utilizzo sicuro in diversi processi industriali
  • Scoprite i vantaggi di IO-Link - Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione.

E molto di più

  • Ripetibilità: ±0.5 % F.S. o inferiore
  • Uscite: IO-Link e NPN/PNP
  • Tempi di risposta selezionabili
  • Protezione IP67
  • Assorbimento: 35 mA o inferiore.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 3 di 3 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Impostazioni

Librerie

Impostazioni

Librerie

Impostazioni

Librerie

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

--L2
Campo della pressione
Tubazione
Output Specification
Caratteristiche unità
Cavo
Supporto
Manuale operativo/Certificato di taratura