Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ISE10, Pressostato Digitale, Per Pressione Positiva

I nostri nuovi pressostati ZSE10(F)/ISE10 rispondono alle vostre esigenze in caso di problemi di spazio disponibile per la macchina. Progettati specificatamente pensando al risparmio di spazio e avendo una larghezza di soli 9.8 mm, offrono prestazioni simili ai nostri modelli già diffusi delle serie ZSE30A/ISE30A ma richiedono circa il 50% in meno di spazio di montaggio. Ulteriori caratteristiche di questi pressostati sono la funzione di copia: l'impostazione del sensore master può essere copiata fino a 10 sensori slave contemporaneamente riducendo così i tempi di impostazione e la possibilità di errore umano. Inoltre, tutte le impostazioni possono essere protette dalla manipolazione involontaria mediante la funzione di impostazione della password del sensore e, grazie alla migliore visibilità da varie angolazioni, è possibile controllare il livello di vuoto e la pressione con una semplice occhiata. Disponibile nelle opzioni con montaggio diretto, a pannello e su guida DIN e con le direzioni di connessione laterale o posteriore, questi pressostati si prestano a molteplici applicazioni nel caso in cui lo spazio per il pannello fosse limitato. Mantenendo il nostro impegno a favore del risparmio energetico, questi sensori sono inoltre estremamente efficienti dal punto di vista energetico poiché consumano circa il 20% in meno di potenza grazie alla funzione salvapotenza integrata.

Configura il tuo prodotto

ISE10--
Misura attacco
Specifiche di uscita
Specifiche dell'unità
Cavo
Adattatore
Certificato di taratura