Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IR1000/2000/3000-A

  • Sensibilità impostazione 0.2 % F.S; ripetibilità ±0.5 % F.S.
  • 3 taglie con 3 campi della pressione di regolazione: 0.005 a 0.2 MPa; 0.01 a 0.4 MPa; 0.01 a 0.8 MPa.
  • Consumo d'aria: 1 l/min o inferiore.
  • Portata massima: 4000 l/min.
  • Taglie attacchi: da 1/8 a 1/2.
  • Opzioni standard: squadretta; manometro.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca