Non registrato
Catalogo prodotti
Uno dei modi migliori di evitare l'accumulazione di elettricità statica su applicazioni industriali è l'uso di uno ionizzatore. Tuttavia, in alcuni casi i costruttori non dispongono dello spazio sufficiente per incorporare uno ionizzatore al proprio progetto, oppure non hanno a disposizione uno ionizzatore le cui prestazioni rispondano alle proprie esigenze. Ora, però, grazie all'esperienza di SMC, leader mondiale in soluzioni di automazione, e della nuova serie di ionizzatori IZN10, i problemi di elettricità statica sono acqua passata.Con uno spessore di soli 16 mm, lo ionizzatore serie IZN10 è uno dei più compatti sul mercato grazie all'alimentatore incorporato a bassa tensione. Disponibile in due versioni, lo ionizzatore supporta ugelli a lungo o a corto raggio, il che lo rende versatile e adatto ad una vasta gamma di applicazioni. L'opzione a lungo raggio e a portata elevata utilizza l'aria compressa per potenziare le prestazioni dell'aria ionizzata, che raggiunge un bilanciamento ionico di ±15V e rende lo ionizzatore ideale per l'eliminazione dell'elettricità statica o della polvere su distanze fino a 500mm. In alternativa, l'opzione a corto raggio in modalità risparmio energetico raggiunge un bilanciamento ionico di ±10V con minor consumo d'aria ed è ideale per l'eliminazione rapida di elettricità statica con applicazioni a punto fisso.Le caratteristiche principali della serie IZN10 comprendono un indicatore dello spillo dell'elettrodo che segnala tempestivamente qualsiasi calo di rendimento dello ionizzatore dovuto a impurità o usura sullo spillo, e due sensori esterni di risparmio energetico che spengono lo ionizzatore in caso di calo di pressione dell'aria o semplicemente quando la rimozione dell'elettricità statica è terminata.Il design dell'ugello garantisce inoltre semplicità, rapidità e sicurezza nelle operazioni di sostituzione dell'ugello e di manutenzione dello ionizzatore IZN10. Disponibile in un'ampia gamma di opzioni di montaggio, compresi il montaggio diretto e a supporto, la serie IZN10 è conforme alle direttive CE e RoHS.
Siamo lieti di lanciare il nuovo trio di ionizzatori della nostra serie IZS in grado di rispondere alle richieste dei clienti di soluzioni più veloci ed efficienti per rimuovere le cariche elettrostatiche. I tre modelli presentano una generazione di ioni tipo CA; il modello base è in grado ottenere la rimozione dell'elettricità statica in soli 3,2 secondi a 1.000 mm attraverso un funzionamento semplice tramite accensione/spegnimento. Il modello ad alta velocità rimuove velocemente l'elettricità statica con il sensore di retroazione e la modalità a risparmio energetico e quella di neutralizzazione continua lo rendono anche flessibile. In alternativa, il modello a doppia CA riduce l'ampiezza del potenziale a 25V o meno e la quantità di ioni emessi sul pezzo, consentendo così un'installazione ravvicinata nel settore delle apparecchiature elettroniche e dei semiconduttori. Questa serie è dotata di due sensori di autobilanciamento: uno di serie all'interno del corpo dello ionizzatore e su richiesta un sensore esterno ad alta precisione. Il controllo remoto wireless consente agli operatori di regolare e impostare fino a 16 ionizzatori in modo remoto da 5 m distanza e un cablaggio semplice e veloce grazie ai cavi di interconnessione, con la possibilità di unire fino a otto unità. Gli ionizzatori IZS sono adatti per numerose applicazioni in diversi settori quali la fabbricazione di bottiglie in PET, alimentatori di componenti, stampaggio di resina e gomma, imballaggio di prodotti alimentari e bibite, fabbricazione di pellicole e carta e trasferimenti di wafer, consentendo così processi di produzione più sicuri, e la riduzione di difetti di fabbricazione e dei costi derivanti dall'inefficienza.