Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

INR-244

INR-244
La serie INR-244 è l'ultima arrivata della nostra gamma di bagni termostatici. Questa bagno quadrato da 39 litri è dotato di un elemento Peltier, eliminando così il bisogno di refrigeranti. È altamente preciso, con bassi livelli di vibrazione, di facile utilizzo e manutenzione e adatto per ambienti silenziosi. Grazie alle dimensioni del serbatoio, la serie INR-244 è adatta per una serie di applicazioni di regolazione della temperatura come ad esempio gas di sorgente per la tecnica MO-CVD o forni di diffusione, sostanze chimiche e liquidi ad alta viscosità, analisi e misurazioni con conduttivimetro. Disponibile in due metodi di raffreddamento (ad aria o ad acqua), la serie INR-244 presenta un campo di temperatura d'esercizio compreso tra 0 e 60 °C (5 - 60 °C per acqua) e una stabilità di ±0.03 °C, oltre a una pompa di ricircolo integrata che riduce la distribuzione della temperatura nel bagno. Dotata di comunicazione seriale e funzioni di controllo facili da usare, oltre a un attacco di scarico del fluido, si riducono anche i costi di manodopera. Grazie al peso e agli ingombri ridotti, può essere usata in spazi ristretti e la sua flessibilità rende la serie INR-244 ideale per tutti i tipi di laboratori, tra cui il settore medicale, farmaceutico, elettronico, delle biotecnologie e dei semiconduttori.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca