Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Innesto maschio

Innesto maschio
  • Innesto per uso generale
  • Tubi applicabili da Ø 3.2 a Ø 16 mm
  • Attacco: M, R, Rc, M5 a 3/4
  • Temperatura del fluido: da -5 a 60°C; Acqua: da 5 a 40°C
  • Modelli di collegamento istantaneo disponibili
  • Con meccanismo di bloccaggio manicottoa (Eccetto modello KK2).

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca