Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

INA-14/XTO-674

INA-14/XTO-674
Abbiamo risolto il problema del contro flusso di acqua e aria in aree soggette alla corrosione e alla ruggine con le nostre ultime valvole unidirezionali. Le Serie INA-14 e XTO-674 presentano un con corpo in ottone o acciaio inox e guarnizioni di tenuta in gomma NBR, FKM o CR (gomma cloroprene). Possono venire impiegate in una vasta gamma di applicazioni e sono in grado di sostenere condizioni estreme, resistendo a temperature ambiente e del fluido da -30ª C a 80° C. Il risparmio economico si ottiene grazie a una pressione d'esercizio minima di 0.01MPa. Altamente flessibili, possono essere utilizzate sia con misure di oscillazione che con il vuoto e sono disponibili in quattro misure di attacchi - 1/8", 1/4", 3/8" e 1/2" - e diversi pesi in un campo da 20g a 280g.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca