Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, bassa velocità, Raccordi istantanei, Tipo bloccabile & Indicatore, In linea - AS*2*FSM/FSC

  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 3.2 a Ø 8 mm e Ø 1/8" a Ø 5/16"
  • Campo della pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 2 di 2 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

AS2-
Dimensione corpo
Campo di controllo
Posizione indicatore
Diametro esterno tubo applicabile
Esecuzioni su richiesta