Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Fluidi di ricircolo Regolatore della temperatura, Modello Standard - HRS

Migliora le prestazioni e l'affidabilità della vostra macchina

  • Ottimizza la qualità del vostro processo – Ottima stabilità della temperatura, fino a ±0.1 °C
  • Fate ricorso ad una soluzione intelligente che vi fornirà un controllo proattivo – Controllo remoto per gestire eventuali anomalie o incidenti
  • Adatta per un'ampia varietà di applicazioni – Capacità di raffreddamento da 1.1kW a 38kW
  • "Facilita il controllo e la manutenzione – Funzioni di controllo avanzate e migliori prestazioni di manutenzione.

E molto di più

  • Refrigeratori per fluidi di ricircolo. Raffreddamento ad aria o ad acqua
  • Capacità di raffreddamento: da 1.1 a 38 kW (50 Hz)
  • Stabilità della temperatura: da ±0.1 °C a ± 1 °C
  • Campo di regolazione temperatura da -10-45 °C
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnostica
  • Comunicazione seriale
  • Peso e ingombri ridotti.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

HRS024-AF-20
Capacità di raffreddamento
Metodo di raffreddamento
Filettatura
Alimentazione