- Home
- Prodotti
- Controllo della temperatura
- Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
- Modello Standard - HRS
Controllo della temperatura
Fluidi di ricircolo Regolatore della temperatura, Modello Standard - HRS
Migliora le prestazioni e l'affidabilità della vostra macchina
- Ottimizza la qualità del vostro processo – Ottima stabilità della temperatura, fino a ±0.1 °C
- Fate ricorso ad una soluzione intelligente che vi fornirà un controllo proattivo – Controllo remoto per gestire eventuali anomalie o incidenti
- Adatta per un'ampia varietà di applicazioni – Capacità di raffreddamento da 1.1kW a 38kW
- "Facilita il controllo e la manutenzione – Funzioni di controllo avanzate e migliori prestazioni di manutenzione.
E molto di più
- Refrigeratori per fluidi di ricircolo. Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Capacità di raffreddamento: da 1.1 a 38 kW (50 Hz)
- Stabilità della temperatura: da ±0.1 °C a ± 1 °C
- Campo di regolazione temperatura da -10-45 °C
- Con funzione di riscaldamento e autodiagnostica
- Comunicazione seriale
- Peso e ingombri ridotti.
Selezione prodotti
Seleziona le caratteristiche del prodotto
Reimposta i filtri per modificare la selezione
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.