Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

GZ46, Manometro per vuoto (D.E. 42.5)

  • Manometro per vuoto
  • Tipo: Filettatura lato posteriore
  • Campo del manometro: -100 to 200 kPa
  • Precisione di indicazione: ±3% F.S. (in tutto l'intervallo)

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 3 di 3 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

GZ46-K-
Caratteristica
Unità di Pressione
Campo del manometro
Filettatura di collegamento
Opzione
Fissaggio